North & West Africa - Français

Philips Appliques murales CoreLine

Installez intelligemment, terminez plus rapidement. Optez pour une fiabilité et des performances durables.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les solutions murales CoreLine tiennent la promesse CoreLine de luminaires innovants, faciles à installer et de grande qualité. Ces luminaires circulaires et montés en surface conviennent aussi bien aux installations au plafond qu'au mur et sont faciles à appliquer dans les zones de passage, telles que les couloirs, les halls et les escaliers. Le design moderne et discret, associé à une distribution homogène de la lumière, garantit l'intégration de ce luminaire dans l'architecture de la plupart des bâtiments. Les fonctionnalités tout-en-un offrent jusqu'à trois flux lumineux et trois options de température de couleur dans un seul luminaire. Les installateurs peuvent facilement adapter le luminaire en fonction des besoins de l'application sur site. Et grâce aux connecteurs à poussoir, l'installation du CoreLine WL140V est simple et rapide. Cette gamme comprend des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées et compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.

Avantages

  • Fournit les paramètres d'éclairage appropriés pour diverses applications

  • Installation facile grâce aux connecteurs à poussoir et à la possibilité de câblage traversant

Caractéristiques

  • Efficacité élevée jusqu’à 140 lm/W

  • Trois flux lumineux et trois températures de couleur pour répondre à diverses applications

Applications

  • Bureaux
  • Bâtiments publics
  • Parkings couverts
  • Couloirs
  • Escaliers
  • Éclairage de sécurité extérieur

Avertissement et sécurité

  • Pour le fonctionnement en extérieur ; applications murales uniquement et tous les câbles doivent être acheminés à l'intérieur, à une distance maximale de 10 mètres

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Appliques murales CoreLine fr_MA pdf 235.7 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.5 MB

Visuels

Family-Photographs-Appliques murales CoreLine
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Vidéo
CoreLine Wall-mounted Emergency Lighting Kit Installation Instructions mov 155.7 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Appliques murales CoreLine
Ressources multiples - Software Plugins