Philips Appliques murales CoreLine, All-in, 30 W, 12 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Atténuation par capteur, MDU3, EL-ready
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafond, Applique, Ballast, Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 4050 lm, 30 W, 12 W, 135 lm/W, 120 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 3 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Ballast/pilote inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Échelle de valeur
- Performance
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified