Philips Appliques murales CoreLine, All-in, 29 W, 3600 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, EL-ready
WL140V 40S/827_830_840 WIA WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafond, Applique, Ballast, All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 4050 lm, 29 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 3 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Ballast/pilote inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Échelle de valeur
- Performance
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified