North & West Africa - Français

Philips Appliques murales CoreLine, All-in, 29 W, 3600 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, DALI, ELR/EL-DC

WL140V 40S/827_830_840 PSED WH

Description du produit

Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafond, Applique, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 4050 lm, 29 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours central à courant continu, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 911401873987
Code de commande complet: 872110330716399

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Service Tag
Oui
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401873987 fr_MA pdf 1.3 MB

Brochures

Notice de montage
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Visuels

Product-Photographs-911401873987_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401873987_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH IES
Fichier Revit
WL140V 40S/827_830_840 PSED WH 911401873987 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
CoreLine Wall-mounted Environmental Product Declaration pdf 887.9 kB