Philips Tube LED spécialisé

Nouvelle génération de tubes LED spécialisés

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le tube LED spécialisé Philips intègre une source lumineuse LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Ce produit est la solution idéale pour remplacer les lampes dans le cadre d’une utilisation polyvalente : il répond aux exigences d’éclairage générales, offre des économies d’énergie importantes et des fonctions spéciales telles que la communication par la lumière visible.

Avantages

  • Haute efficacité énergétique

  • Facteur de forme conventionnel adaptable aux luminaires actuels

Caractéristiques

  • Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus faible

  • Le moyen le plus rapide et le plus simple pour passer de luminaires existants à la technologie LED

Applications

  • Hôtellerie, commerce de détail, bureaux, applications industrielles

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Tube LED spécialisé fr_MA pdf 230.4 kB

Visuels

Family-Photographs-Tube LED spécialisé
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Tube LED spécialisé
Ressources multiples - Software Plugins