Philips LEDtube, T8, À une seule extrémité, 1200 mm, 100-277 V, 14 W, 36W TL-D, 2200 K, 1500 lm, 50000 h

MAS LEDtube Spectrum 1200mm 1500lm

Description du produit

LEDtube, T8, À une seule extrémité, 1200 mm, 100-277 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 2200 K, 1500 lm, 50000 h, 107 lm/W, G13, 1200 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929001826408
Code de commande complet: 871869678030500

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
50 000 h
Cycle d'allumage
200 000
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001826408 fr_MA pdf 619.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929001826408_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001826408_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube Spectrum 1200mm 1500lm ies 7.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T8-COMF-7950860-Ref-929001826408 pdf 1.2 MB