Philips LEDtube, T8, Secteur, À double culot, 1200 mm, 220-240 V, 20 W, 36W TL-D, 12000 K, 2200 lm, 15000 h

Ledtube SW DE HO 1200mm 20w 12000k T8

Description du produit

LEDtube, T8, Secteur, À double culot, 1200 mm, 220-240 V, 20 W, LED alternative to 36W TL-D, 12000 K, 2200 lm, 15000 h, 110 lm/W, G13, Verre, RG0

Code de commande: 929004578638
Code de commande complet: 872016933322200

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
15 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004578638 fr_MA pdf 620.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929004578638_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004578638_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Ledtube SW DE HO 1200mm 20w 12000k T8 IES 16.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Specialty-LEDtube-COMF-7950860-Ref-929004578638 pdf 666.0 kB