Philips LEDtube, T8, Secteur, À double culot, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 12000 K, 880 lm, 15000 h

Ledtube SW DE HO 600mm 8w 12000k T8

Description du produit

LEDtube, T8, Secteur, À double culot, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 12000 K, 880 lm, 15000 h, 110 lm/W, G13, Verre, RG0

Code de commande: 929004578738
Code de commande complet: 872016933324600

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
15 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004578738 fr_MA pdf 623.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929004578738_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004578738_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Ledtube SW DE HO 600mm 8w 12000k T8 IES 21.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Specialty-LEDtube-COMF-7950860-Ref-929004578738 pdf 666.0 kB