Philips Tube LED CorePro DE Mains T8

La solution abordable pour installer ou remplacer des tubes LED T8 DE

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les tubes LED Philips CorePro DE sont la solution rapide et simple pour remplacer les tubes fluorescents T8 ou autres tubes LED à double extrémité, avec un retour sur investissement rapide. Le faible investissement initial est couplé à l’efficacité énergétique des LED, qui permettent de faire immédiatement des économies et offrent une durée de vie longue et fiable. De plus, avec une taille de lampe et une distribution de lumière identiques à celles des lampes fluorescentes, vous ne verrez aucune différence.

Avantages

  • Économies d'énergie optimisées - environ 50 % de plus que les solutions alternatives avec lampes fluorescentes

  • Adapté au luminaire à double alimentation

Caractéristiques

  • La lampe peut être alimentée par le secteur aux deux extrémités.

  • CRI80 pour un bon rendu des couleurs

Applications

  • Applications pour hôtellerie, commerces, bureaux, locaux industriels et logements

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Tube LED CorePro DE Mains T8 fr_MA pdf 225.9 kB

Visuels

Family-Photographs-Tube LED CorePro DE Mains T8
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Tube LED CorePro DE Mains T8
Ressources multiples - Software Plugins