Soyez le premier !
Recevez les dernières actus et mises à jour – inscrivez-vous à notre newsletter !
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
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
Disponible uniquement en magasin
Brochure du produit pdf 624.5 kB
Product-Photographs-929004434308_EU ZIP
Product-Diagrams-929004434308_EU ZIP
Description du produit
LEDtube, T8, À double culot, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, G13, Verre, 0 %, 600 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - CorPro LEDtube DE HO 600mm 8W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorPro LEDtube DE HO 600mm 8W 840 T8
General uniform lighting - CorPro LEDtube DE HO 600mm 8W 840 T8
Light Distribution Diagram - CorPro LEDtube DE HO 600mm 8W 840 T8
LifetimeVsTc
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - CorPro LEDtube DE HO 600mm 8W 840 T8
Life Expectancy Diagram