Philips LEDtube, T8, À double culot, 1200 mm, 220-240 V, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 2150 lm, CRI 80, 50000 h

CorPro LEDtube DE HO 1200mm 18W 840 T8

Description du produit

LEDtube, T8, À double culot, 1200 mm, 220-240 V, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2150 lm, CRI 80, 50000 h, 119 lm/W, G13, Verre, 0 %, 1200 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929004434708
Code de commande complet: 872110314463800

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
50 000 h
Cycle d'allumage
200 000
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004434708 fr_MA pdf 713.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929004434708_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004434708_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorPro LEDtube DE HO 1200mm 18W 840 T8 ies 12.4 kB
LDT
LDT File - CorPro LEDtube DE HO 1200mm 18W 840 T8 ldt 19.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-tube-DE-Mains-T8-FAM-156233686-Ref-929004434708 pdf 1.1 MB