Philips LEDtube, T8, À double culot, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h

CorPro LEDtube DE HO 600mm 8W 865 T8

Description du produit

LEDtube, T8, À double culot, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, G13, Verre, 0 %, 600 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929004434408
Code de commande complet: 872110314457700

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
50 000 h
Cycle d'allumage
200 000
Lighting Technology
LEDtube

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004434408 fr_MA pdf 706.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929004434408_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004434408_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorPro LEDtube DE HO 600mm 8W 865 T8 ies 12.4 kB
LDT
LDT File - CorPro LEDtube DE HO 600mm 8W 865 T8 ldt 19.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-tube-DE-Mains-T8-FAM-156233686-Ref-929004434308 pdf 1.1 MB