Philips Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

Idéal pour un remplacement LED HPI/SON/HPL dans les applications à grande hauteur

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les lampes LED Philips TrueForce pour espaces industriels et commerciaux vous offrent une solution simple à retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharges (HID) dans les applications à grande hauteur. Cette solution vous offre les avantages des LED en termes d’efficacité énergétique et de durée de vie, et ne nécessite qu'un investissement initial faible. Grâce à leur conception et leur compatibilité uniques, les lampes LED TrueForce vous permettent de remplacer directement les lampes à décharges (HID) sans changer d’équipement ni d’appareillage (Il n'est pas possible de les alimenter directement en 230V). Les multiples options d’angle d’ouverture du faisceau et l’indice de rendu des couleurs élevé améliorent la distribution de lumière tout en créant un environnement agréable, sûr et à haute productivité.

Avantages

  • Mise à niveau instantanée et facile à installer : plus rapide et plus sûre pour les travaux en hauteur

  • Excellente rentabilité (<2 ans) et économies d’énergie de 65 % par rapport aux systèmes conventionnels existants

Caractéristiques

  • Solution de remplacement direct de la lampe sans changer d'équipement ou d'appareillage

  • Haute efficacité énergétique et lumière directionnelle

Applications

  • Industrie - usines, entrepôts, centres de distribution
  • Commerces - hypermarchés et centres commerciaux
  • Autres - zones de transport, centres de congrès, salles de sport/hôtels de ville

Avertissement et sécurité

  • La version EM nécessite un ballast EM pour fonctionner. Consultez le guide d'installation ou demandez de l'aide à un représentant Philips Lighting.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL) fr_MA pdf 241.7 kB

Visuels

Family-Photographs-Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)
Ressources multiples - Visuals
Image de l’emballage
Packaging Image tif 9.6 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)
Ressources multiples - Software Plugins