Philips LED, Forme en T T80, Alimentation principale uniquement, 220-240 V, 25 W, 45W CFL, 40W HID, E27, 6500 K, 2700 lm, 15000 h

TForce ESS LED HB MV 2.7Klm 25W 865 E27

Description du produit

LED, Forme en T T80, Alimentation principale uniquement, 220-240 V, 25 W, LED alternative to 45W CFL, 40W HID, E27, 6500 K, 2700 lm, 15000 h, 108 lm/W

Code de commande: 929003631908
Code de commande complet: 872016919017700

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LED

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003631908 fr_MA pdf 564.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929003631908_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003631908_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce ESS LED HB MV 2.7Klm 25W 865 E27 ies 11.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-TrueForce-LED-Mains-Highbay-COMF-6486150-Ref-929003631937 pdf 681.3 kB