Philips LED, T-forme T120, Alimentation principale uniquement, 220-240 V, 45 W, 75W CFL, 70W HID, E27, 6500 K, 4500 lm, 15000 h

TForce ESS LED HB MV 4.5Klm 45W 865 E27

Description du produit

LED, T-forme T120, Alimentation principale uniquement, 220-240 V, 45 W, LED alternative to 75W CFL, 70W HID, E27, 6500 K, 4500 lm, 15000 h, 100 lm/W

Code de commande: 929003632108
Code de commande complet: 872016919021400

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LED

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003632108 fr_MA pdf 571.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929003632108_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003632108_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce ESS LED HB MV 4.5Klm 45W 865 E27 ies 11.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-Highbay-HPI-SON-COMF-6486150-Ref-929002408837 pdf 751.0 kB