Philips LED, T-forme T100, Alimentation principale uniquement, 220-240 V, 35 W, 55W CFL, 45W HID, E27, 6500 K, 3500 lm, 15000 h

TForce ESS LED HB MV 3.5Klm 35W 865 E27

Description du produit

LED, T-forme T100, Alimentation principale uniquement, 220-240 V, 35 W, LED alternative to 55W CFL, 45W HID, E27, 6500 K, 3500 lm, 15000 h, 100 lm/W

Code de commande: 929003632008
Code de commande complet: 872016919019100

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LED

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003632008 fr_MA pdf 574.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929003632008_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003632008_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce ESS LED HB MV 3.5Klm 35W 865 E27 ies 11.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-Highbay-HPI-SON-COMF-6486150-Ref-929002408837 pdf 751.0 kB