North & West Africa - Français

Philips PL-C/T

Remplacement abordable par des LED des lampes fluorescentes compactes à 4 et 2 broches

Produits

8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1
8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1
929001388004
10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/DIM10/1
10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/DIM10/1
929001388404
12PL-C/T/COR/32H-830/IF13/P/4P/DIM 10/1
12PL-C/T/COR/32H-830/IF13/P/4P/DIM 10/1
929001819804

Informations sur la famille de produits

Description

Les lampes Philips PLED à 4 et 2 broches sont une solution LED abordable pour remplacer les lampes fluorescentes compactes. Ce produit offre un effet de lumière naturelle pour de nombreuses applications d’éclairage et permet de réaliser des économies d’énergie instantanées, ce qui en fait une solution écologique. Disponibles en remplacement des lampes fluorescentes compactes de 13 W, 26 W et 32 W.

Avantages

  • Coûts d’éclairage réduits

  • Excellente uniformité d’éclairage et maintien du flux lumineux

Caractéristiques

  • Excellente efficacité énergétique

  • Les lampes horizontales tournent pour assurer le meilleur effet d’éclairage possible

Applications

  • Espaces de vente et d’accueil
  • Résidentiel
  • Soins de santé

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet PL-C/T fr_MA pdf 226.1 kB

Visuels

Family-Photographs-PL-C/T
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-PL-C/T
Ressources multiples - Software Plugins