Philips CorePro, LED, PL-C ;PL-T, 148 mm, 8.5 W, 2700 K, 850 lm, 50000 h
8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LED, PL-C ;PL-T, 148 mm, 8.5 W, 2700 K, 850 lm, 50000 h, 100.00 lm/W, G24q Rotatable end-cap, Plastique
Caractéristiques
- Culot
- G24q Rotatable end-cap
- Durée de vie nominale
- 50 000 h
- Cycle d'allumage
- 50 000
- Lighting Technology
- LED