North & West Africa - Français

Philips CorePro, LED, PL-C ;PL-T, 110 mm, 10.5 W, 2700 K, 1200 lm, 50000 h

10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/DIM10/1

Description du produit

CorePro, LED, PL-C ;PL-T, 110 mm, 10.5 W, 2700 K, 1200 lm, 50000 h, 114.00 lm/W, GX24q, Plastique

Code de commande: 929001388404

Caractéristiques

Culot
GX24q
Durée de vie nominale
50 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LED

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001388404 fr_MA pdf 486.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929001388404_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001388404_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - 10.5PL-C/T/COR/26V-827/IF12/P/4P/DIM10/1 ies 4.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-10.5PL-C-T-COR-26V-840-IF13-P-4P-DIM10-1-COMF-7403978-Ref-929001388704 pdf 674.2 kB