North & West Africa - Français

Philips CorePro, LED, PL-C ;PL-T, 148 mm, 12 W, 3000 K, 1350 lm, 50000 h

12PL-C/T/COR/32H-830/IF13/P/4P/DIM 10/1

Description du produit

CorePro, LED, PL-C ;PL-T, 148 mm, 12 W, 3000 K, 1350 lm, 50000 h, 112.00 lm/W, G24q Rotatable end-cap, Plastique

Code de commande: 929001819804

Caractéristiques

Culot
G24q Rotatable end-cap
Durée de vie nominale
50 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LED

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001819804 fr_MA pdf 336.5 kB

Visuels

Product-Photographs-929001819804_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001819804_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - 12PL-C/T/COR/32H-830/IF13/P/4P/DIM 10/1 ies 4.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-8.5PL-C-T-COR-26H-840-IF9-P-4P-DIM-10-1-COMF-7403978-Ref-929001388304 pdf 688.4 kB