Suisse - Français

Signify UrbanFlex

UrbanFlex : simplicité de l’architecture et qualité de lumière pour une large gamme d’applications urbaines

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les villes modernes cherchent aujourd’hui à être plus attrayantes, accueillantes, pratiques et sûres, pour faire en sorte que les habitants aient plaisir à vivre dans la ville, que les commerces prospèrent et que les touristes puissent mieux profiter de leur séjour. Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons conçu UrbanFlex : une solution d’éclairage esthétiquement cohérente et flexible pour s’adapter parfaitement à tous les types de contextes architecturaux. La signature moderne et minimale d’UrbanFlex donne à votre paysage urbain une identité visuellement cohérente, à la fois élégante et discrète. UrbanFlex est disponible en deux tailles de luminaires et offre un large choix de fixations sur mâts et crosses standards et des mâts rectangulaires dédiés. Grâce au module LEDgine Optimisé et à sa vaste gamme d’optiques, UrbanFlex offre d’excellentes performances dans un large champ d’applications. Avec 2 connecteurs Zhaga D4i, UrbanFlex dispose d'options de connectivité et de gradation, il peut être associé à des commandes d’éclairage et à des applications logicielles telles qu’Interact City ou à des capteurs parmi une offre dont l’éventail des possibilités va croître dans le futur. Chaque luminaire UrbanFlex est identifiable de manière unique grâce à l’application Service tag, ce qui rend les opérations de maintenance et de programmation plus rapides et plus faciles, vous permettant d’accéder aux données relatives aux luminaires et aux pièces de rechange. En tant qu’entreprise consciente de l’impact de la lumière sur l’environnement et la biodiversité, nous avons également équipé UrbanFlex de notre recette lumineuse dédiée qui préserve un ciel nocturne sombre. UrbanFlex a été créé pour les villes qui cherchent à obtenir une cohérence visuelle forte, sans compromis sur la qualité de la lumière avec des produits élégants, économes en énergie, durables et recyclables.

Avantages

  • Solution cohérente et flexible pour une large gamme d’applications urbaines

  • Équipé de deux prises Zhaga-D4i (SR System Ready) : prêt à être associé à des systèmes avancés de contrôle et de gestion de l'éclairage tels qu'Interact City, ou à des capteurs de présence comme le MultiSensor (OSB)

Caractéristiques

  • Signature moderne, identité cohérente et discrète

  • Une large gamme d’ensembles complets élégants, dédiés ou standards, comprenant des mâts rectangulaires, des supports Lyre et Accent, des fixations post top et latérales

Applications

  • Boulevards, avenues et rues secondaires
  • Places, parcs et terrains de jeux
  • Zones résidentielles
  • Centres-villes et sites historiques
  • Voies cyclables et voies piétonnes

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet UrbanFlex fr_CH pdf 2.1 MB
Notice de montage
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 733.4 kB

Visuels

Family-Photographs-UrbanFlex
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-UrbanFlex
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-UrbanFlex-small-BGP-BPP-BRP-BVP730-Ref-912300060121 pdf 1.5 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-UrbanFlex-micro-BGP-BPP-BRP-BVP729-Ref-912300060118 pdf 1.3 MB