Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Distribution symétrique DS51, Classe de sécurité II, IP66, SRG10-10

BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique DS51, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Connecteur interne

Code de commande: 8719514240704
Code de commande complet: 871951424070400

Caractéristiques

Code famille lampe
LED100 [LED module 10000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S txt 6.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060120 fr_CH pdf 378.1 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060120_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060120_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S IES
Dialux
ULD File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S ULD
Relux
ROLF File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S ROLFZ
LDT
LDT File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S LDT