Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 85 W, 8800 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive 11, Classe de sécurité II, IP66, SRG10-10
BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 8800 lm, 85 W, 104 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Connecteur interne
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED100 [LED module 10000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans