Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 15.2 W, 1660 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Distribution symétrique DS51, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 1660 lm, 15.2 W, 109 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique DS51, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Connecteur interne

Code de commande: 8719514240650
Code de commande complet: 871951424065000

Caractéristiques

Code famille lampe
LED20 [LED Module 2000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG txt 6.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060115 fr_CH pdf 343.4 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060115_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060115_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG IES
Dialux
ULD File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG LDT