Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66, SRG10-10

BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Montage sur mât, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Connecteur interne

Code de commande: 8719514240643
Code de commande complet: 871951424064300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED30 [LED module 3000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR txt 6.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060114 fr_CH pdf 319.6 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060114_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060114_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR IES
Dialux
ULD File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ULD
Relux
ROLF File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ROLFZ
LDT
LDT File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR LDT