Suisse - Français

Philips UrbanFlex

UrbanFlex : simplicité de l'architecture et qualité de lumière pour une large gamme d'applications urbaines

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Produit Comparer
135
2'640
3000
70
19.6
109
1'660
2700
70
15.2
100
1'760
2200
70
17.6
106
1'740
3000
80
16.4
145
2'700
4000
70
18.6
137
5'220
3000
70
38
115
8'300
2700
70
72
104
8'800
2200
70
85

Informations sur la famille de produits

Description

Les villes modernes cherchent aujourd’hui à être plus attrayantes, accueillantes, pratiques et sûres, pour faire en sorte que les habitants aient plaisir à vivre dans la ville, que les commerces prospèrent et que les touristes puissent mieux profiter de leur séjour. Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons conçu UrbanFlex : une solution d’éclairage esthétiquement cohérente et flexible pour s’adapter parfaitement à tous les types de contextes architecturaux. La signature moderne et minimale d’UrbanFlex donne à votre paysage urbain une identité visuellement cohérente, à la fois élégante et discrète. UrbanFlex est disponible en deux tailles de luminaires et offre un large choix de fixations sur mâts et crosses standards et des mâts rectangulaires dédiés. Grâce au dernier module LED LEDgine optimisé et à sa vaste gamme d’optiques, UrbanFlex offre d’excellentes performances dans un large champ d’applications. Equipé de deux prises Zhaga-D4i (SR System Ready), notre luminaire offre des options de connectivité et de gradation et peut être associé à des commandes d’éclairage et à des applications logicielles telles qu’Interact ou à des capteurs parmi une offre dont l’éventail des possibilités va croître dans le futur. Chaque luminaire UrbanFlex est identifiable de manière unique, grâce à l’application Service tag, ce qui rend les opérations de maintenance et de programmation plus rapides et plus faciles, et vous permet d’accéder aux données relatives aux luminaires et aux pièces de rechange. En tant qu'entreprise consciente de l'impact de la lumière sur l'environnement et la biodiversité, nous avons également équipé UrbanFlex de notre recette lumineuse dédiée qui préserve un ciel nocturne sombre. UrbanFlex a été créé pour les villes qui cherchent à obtenir une cohérence visuelle forte, sans compromis sur la qualité de la lumière avec des produits élégants, économes en énergie, durables et recyclables.

Avantages

  • Solution cohérente et flexible pour une large gamme d'applications urbaines

  • Une large gamme d'ensembles complets élégants, dédiés ou standards, comprenant des mâts rectangulaires, des supports Lyre et Accent, des fixations post top et latérales

Caractéristiques

  • Signature moderne, identité cohérente et discrète

  • Vaste choix parmi différentes optiques et coupes-flux arrière internes pour assurer un éblouissement minimum

Applications

  • Boulevards, avenues et rues secondaires
  • Places, parcs et terrains de jeux
  • Zones résidentielles
  • Centres-villes et sites historiques
  • Voies cyclables et voies piétonnes

Téléchargements