Suisse - Français

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66, SRG10-10

BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Montage sur mât, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Connecteur interne

Code de commande: 912300060114
Code de commande complet: 871951424064300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED30 [LED module 3000 lm]