Suisse - Français

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Distribution symétrique DS51, Classe de sécurité II, IP66, SRG10-10

BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique DS51, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Connecteur interne

Code de commande: 912300060120
Code de commande complet: 871951424070400

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED100 [LED module 10000 lm]