Suisse - Français

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 15.2 W, 1660 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Distribution symétrique DS51, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 1660 lm, 15.2 W, 109 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique DS51, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Connecteur interne

Code de commande: 912300060115
Code de commande complet: 871951424065000

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED20 [LED Module 2000 lm]