Suisse - Français

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 17.6 W, 1760 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive 11, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 1760 lm, 17.6 W, 100 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Connecteur interne

Code de commande: 912300060116
Code de commande complet: 871951424066700

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED20 [LED Module 2000 lm]