Suisse - Français
Industrie automobile

Industrie automobile

Éclairage pour plus de précision, de sécurité et de qualité dans les usines de production automobile

La précision commence par la bonne lumière. Dans la production automobile, nos solutions d’éclairage aident à :

 

  • Améliorer la précision des inspections et soutenir l'automatisation
  • Améliorer la visibilité et la sécurité des travailleurs
  • Améliorer la qualité et l'efficacité énergétique

Comment pouvons-nous vous aider ?

Contribuer à un environnement plus sûr, plus productif et plus conforme

Maintenir la précision et la qualité à grande échelle signifie gérer des flux de travail complexes, l'automatisation et la sécurité des travailleurs. Les cycles de production rapides exigent une coordination transparente du système, ce qui rend l'éclairage et l'inspection essentiels pour réduire les erreurs et accroître l'efficacité.

Créer des environnements plus productifs

La fatigue n’a pas sa place dans le travail de précision. Un bon éclairage aide à :

 

  • Prévenir la fatigue oculaire et réduire la fatigue visuelle
  • Maintenir la vigilance et la concentration sur la tâche lors de mouvements répétitifs
  • Améliorer la précision des tâches détaillées et des travaux d'inspection
  • Offrir un éclairage sans scintillement, à faible éblouissement et à IRC élevé
  • Adaptez-vous aux besoins changeants grâce au contrôle connecté

Éclairage connecté Signify Interact

L'éclairage connecté compatible IoT peut contribuer à améliorer la productivité et la sécurité du personnel, tout en gérant les opérations de manière efficace et efficiente.

Gestion d’ambiances lumineuses

Gestion d’ambiances lumineuses

  • Fournissez la bonne lumière au bon moment, garantissant la sécurité des travailleurs
  • Définissez des horaires d'éclairage précis pour prendre en charge une variété de tâches
  • Atténuez l'éclairage lorsqu'il n'est pas nécessaire pour atteindre vos objectifs de durabilité
Gestion du parc d'éclairage

Gestion du parc d'éclairage

  • Répondez immédiatement aux pannes avec un tableau de bord de diagnostic à distance
  • Effectuer une maintenance préventive basée sur les données de durée de vie du luminaire
  • Recevez automatiquement les mises à jour du micrologiciel et du logiciel
Optimisation de la consommation énergétique

Optimisation énergétique

  • Surveillez la consommation d'énergie dans toutes vos installations
  • Réalisez jusqu'à 80 % d'économies d'énergie grâce à l'éclairage LED géré
  • Comparez des sites pour évaluer l'utilisation et identifier les opportunités d'économies

Systèmes connectés

Gentlespace

Gentlespace

GentleSpace gen4 est la solution d'éclairage ultime pour les environnements industriels. Il dépasse les attentes en garantissant une qualité de lumière supérieure, en améliorant la sécurité et la productivité des employés, et en respectant toutes les réglementations de sécurité en vigueur.

Maxos Fusion

Maxos Fusion

Maxos fusion est un système rail LED adaptable qui offre une excellente qualité de lumière, tout en réduisant de plus de moitié les coûts énergétiques par rapport aux lampes fluorescentes. Pour les applications industrielles, il s’agit principalement de réduire les coûts d’installation et de maintenance en utilisant un nombre réduit d’unités électriques. Grâce au rail comportant jusqu’à 13 fils, à la liberté de positionnement de ces équipements selon les besoins, et à l’intégration d’autres services/matériels tiers, le système vous permet de réduire l’encombrement au plafond.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Newsletter

Newsletter

Restez au courant des dernières nouvelles, webinaires, innovations et outils.

Démarrer un projet

Plus d'info

Vous démarrez un nouveau projet ? Nous serions ravis de vous aider.

Trouver un partenaire

Trouver un partenaire

Trouvez un distributeur ou un intégrateur de systèmes certifié près de chez vous.