Suisse - Français

Philips CoreLine étanche gen3

Installer plus intelligemment, finir plus vite. Optez pour une fiabilité et des performances durables.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les luminaires étanches CoreLine tiennent la promesse de CoreLine : des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Son architecture, reconnue, appréciée et digne de confiance, établit une nouvelle norme en matière d'installation et de durabilité. Un connecteur externe prémonté en option permet une connexion rapide et facile, tandis que sa conception efficace assure une grande flexibilité grâce aux modules d'urgence enfichables et aux réglages « tout-en-un », permettant des ajustements sur site pour mieux s'adapter aux différentes conditions d'application. L'architecture intelligente facilite le remplacement simple et sans outil des pièces, tandis que l'emballage en papier monomatériau simplifie la gestion des déchets sur site. De plus, le boîtier optionnel en plastique recyclé post-consommation (PCR) élève sa conception écologique à un niveau supérieur. CoreLine Étanche offre une meilleure distribution de lumière par faisceau extensif, pour un éclairage simple et efficace. Il peut remplacer directement les luminaires étanches traditionnels équipés de lampes fluorescentes de 18 W à 58 W, permettant ainsi de réaliser d'importantes économies d'énergie. La gamme de produits comprend également un éventail d'options, telles que la mise en marche/arrêt, la gradation DALI et l'option Interact Ready avec communications sans fil intégrées qui peuvent être utilisées avec les passerelles, les capteurs et les logiciels Interact.

Avantages

  • Installation et service rapides et sans tracas

  • Répond aux besoins des projets d'applications générales, grâce à sa conception robuste (IK08) et à son indice de protection élevé contre l'eau et la poussière (IP66).

Caractéristiques

  • Durée de vie exceptionnelle de 100 000 heures à L80 avec une garantie de 5 ans

  • Haute efficacité : versions standard jusqu'à 160 lm/W, versions UltraEfficient jusqu'à 185 lm/W

Applications

  • Sites de production
  • Parkings couverts
  • Entrepôts
  • Éclairage général

Avertissement et sécurité

  • Au fil du temps, les rayons UV risquent d’endommager le matériel, car l’étanchéité n’est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.

  • N’installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreLine étanche gen3 fr_CH pdf 1.5 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 4.8 MB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine étanche gen3
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
CoreLine waterproof gen3 installation video mov 533.7 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreLine étanche gen3
Ressources multiples - Software Plugins