Suisse - Français

Philips CoreLine Highbay gen6

Installez de façon plus intelligente, terminez plus vite. Optez pour une fiabilité et des performances durables.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Philips CoreLine Highbay gen6 tient la promesse du CoreLine : un éclairage innovant, facile à utiliser et de haute qualité. Avec une élégance redéfinie et attrayante, CoreLine Highbay gen6 est un luminaire fiable, très efficace, avec une très longue durée de vie. Il offre un éclairage sans scintillement et de grandes économies d'énergie, et nécessite moins d'entretien que les luminaires comparables. Le CoreLine Highbay gen6 est aussi très facile à manipuler. Le luminaire peut être installé sur votre réseau existant. Les connexions électriques sont simples, avec un connecteur externe IP65 qui ne nécessite pas d'ouvrir le luminaire. Avec un choix d'angles de faisceau étroits et larges, vous pouvez ajuster votre plan d'éclairage en fonction de vos besoins exacts. La gamme CoreLine Highbay gen6 inclut des luminaires Interact Ready. Avec des communications sans fil intégrées et des capteurs de mouvement et de lumière du jour intégrés, le CoreLine Highbay gen6 est prêt à être utilisé avec tout système d’éclairage connecté Interact.

Avantages

  • Permet d'économiser de l'énergie grâce aux options UltraEfficient

  • Installation facile dans des applications étendues - crochet de suspension unique et connecteur externe, support de montage supplémentaire pour plus de flexibilité

Caractéristiques

  • Longue durée de vie de 100 000 heures à L70

  • Haute efficacité : Jusqu'à 196 lm/W pour les versions PSU et jusqu'à 183 lm/W

Applications

  • Sites de production
  • Entrepôts

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay gen6 fr_CH pdf 2.0 MB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine Highbay gen6
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
CoreLine High Bay Video mov 100.9 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreLine Highbay gen6
Ressources multiples - Software Plugins