CoreLine Highbay Gen5 tient la promesse de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Ce luminaire fiable, hautement efficace et offrant une très longue durée de vie permet de grandes économies d'énergie et nécessite moins d'entretien. Dans le même temps, CoreLine Highbay est très facile à manipuler. Il peut être installé sur votre réseau existant et le raccordement électrique est très simple, nul besoin d'ouvrir le luminaire grâce au connecteur IP65 externe. La gamme offre 2 faisceaux différents : faisceau intensif et faisceau extensif, pour que vous puissiez ajuster votre plan d'éclairage en fonction de vos besoins précis. Cette gamme comprend également les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées et capteurs de mouvement et de luminosité intégrés. Ainsi, CoreLine Highbay Gen5 est prêt à être utilisé avec n'importe quel système d'éclairage connecté Interact.
Permet de réaliser des économies sur les coûts énergétiques et les coûts maintenance
Installation facile : crochet fourni par défaut, connecteur IP65 externe. Lyre de fixation disponible en option
Longue durée de vie et haute efficacité : 50 000 heures L85 ; jusqu'à 160 lm/W
Choix d'options de faisceau : faisceau intensif et faisceau extensif, pour un faible éblouissement sans accessoires supplémentaires