Suisse - Français

Philips GentleSpace gen4

GentleSpace – Éclairage de haute qualité et efficace conçu pour l'excellence dans les environnements difficiles

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

GentleSpace gen4 est la solution d'éclairage ultime pour les environnements industriels et les installations sportives intérieures. Il dépasse les attentes en garantissant une qualité de lumière supérieure, en améliorant la sécurité et la productivité des employés, et en respectant toutes les réglementations de sécurité en vigueur. Conçu pour la longévité, GentleSpace gen4 réduit la fréquence, les tracas et les coûts de maintenance, ce qui le rend idéal pour les installations à hauts plafonds. Sa conception économe en énergie réduit les dépenses opérationnelles, offrant une efficacité maximale des applications et un coût total de possession (TCO) attractif. Cette gamme de produits offre une grande variété d'optiques, d'angles de faisceau (de très étroit à large), de flux lumineux et d'options de connectivité. Avec GentleSpace gen4, vous pouvez facilement créer une solution d'éclairage sur mesure pour chaque application à haut plafond. Son design moderne et plat le rend plus facile à installer, à nettoyer et à entretenir. La conception à fenêtre optique unique offre des performances visuelles supérieures. Une variété de possibilités de montage et de connecteurs, comme le connecteur IP65 pré-monté, permettent une installation rapide et facile. La conception robuste permet de résister à des conditions difficiles dans toutes sortes d'environnements. Vous pouvez choisir parmi différents matériaux de cache, y compris des variantes spécialisées pour des applications avec des températures extrêmes (XT), dans des zones dangereuses (ATEX 2/22) ou pour des applications sportives. En outre, GentleSpace gen4 offre des options de connectivité avancées. Il est prêt à être utilisé dans les systèmes d'éclairage connecté comme Interact. Un éclairage fiable et à haute efficacité avec une connectivité intelligente – un choix brillant pour un avenir meilleur. Adoptez la durabilité avec GentleSpace gen4, la solution d'éclairage pour grandes hauteurs qui respecte les principes de l'économie circulaire en privilégiant la durabilité et la recyclabilité. Le luminaire peut être entretenu, et toutes les informations sont disponibles à portée de main via l'application Signify Service Tag. Que vous recherchiez une solution fiable qui saura se faire oublier ou une solution pouvant être adaptée et contrôlée après installation, GentleSpace gen4 est le choix qu'il vous faut.

Avantages

  • Conception robuste, créée pour résister aux conditions difficiles dans toutes sortes d'environnements

  • Architecture de produit compacte, résistante aux chocs élevés (IK08), à l'eau et à la poussière (IP65)

Caractéristiques

  • Des performances exceptionnelles avec les versions UltraEfficient (UE, 189 lm/W) et High-Efficiency (HE, 183 lm/W)

  • Longue durée de vie de 100 000 heures à L85

Applications

  • Sites de fabrication (de l'alimentation et des boissons à l'industrie lourde)
  • Centres logistiques et entrepôts
  • Installations sportives couvertes, piscines et salles d'exposition

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet GentleSpace gen4 fr_CH pdf 3.8 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.4 MB

Visuels

Family-Photographs-GentleSpace gen4
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-GentleSpace gen4
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Small pdf 801.2 kB
Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Large pdf 812.9 kB