Belgique - Français

Signify OptiVision LED gen 3.5

OptiVision LED gen 3.5 – L’éclairage intelligent des grands espaces et des terrains de sports

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le système de projecteur OptiVision LED gen3.5 offre une solution d'éclairage complète pour une large gamme d’applications d’éclairage de grands espaces et de terrains de sport, des plus simples aux plus complexes. Cette gamme de projecteurs à haute efficacité comporte un boîtier d’une seule pièce moulé sous pression, avec deux ou trois modules LED, qui fonctionnent également avec un boîtier pilote externe, séparé pour une utilisation à distance du projecteur (BV) ou pré-fixé sur le support de montage du projecteur (HGB) pour faciliter l’installation et réduire le coût initial. Ces projecteurs répondent aux normes de performance les plus élevées, offrent une qualité d’éclairage exceptionnelle et procurent sécurité et confort visuel.

Avantages

  • Une vaste gamme d’optiques qui garantissent un rendement optique optimal et permettent une distribution très précise de l’éclairage avec une lumière diffuse réduite au minimum.

  • L’inclinaison 0° permet une valeur SCx basse pour les projets nécessitant la réutilisation de structures de mâts afin de minimiser l’investissement requis. Elle accroît également le confort et réduit les plaintes des résidents concernant la nuisance lumineuse.

Caractéristiques

  • Boîtier d’une seule pièce moulé sous pression, avec un niveau de protection IP66 contre la poussière et l’eau

  • Tolérance d’une large plage de températures ambiantes, ce qui le rend adapté à de nombreuses applications d’éclairage de grands espaces et de terrains de sport

Applications

  • Zones logistiques (Ports)
  • Éclairage des aires de stationnement d’avions (aéroports), parkings et zones industrielles
  • Applications d’éclairage pour activités sportives de loisirs (football, hockey, basketball, golf, tennis, etc.)

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet OptiVision LED gen 3.5 fr_BE pdf 526.0 kB
Notice de montage
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 698.2 kB
Brochure
Brochure numérique sur l'éclairage des terrains de sport récréatifs pdf 26.2 MB

Visuels

Family-Photographs-OptiVision LED gen 3.5
Ressources multiples - Visuals

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-OptiVision-gen3-5-Small-BVP518-Ref-912300060433 pdf 1.1 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-OptiVision-gen3-5-Large-BVP528-Ref-912300060442 pdf 1.1 MB