Belgique - Français

Signify OptiVision LED gen 3.5, 1670 W, 233797 lm, 5700 K, Faisceau intensif asymétrique

BVP528 2830/757 PSD BV A35-XWB D9 T25OUT

Description du produit

Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 233797 lm, 1670 W, 140 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Faisceau intensif asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 8721103381941
Code de commande complet: 872110338194100

Caractéristiques

Code famille lampe
LED2600 [LED module 260000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060884 fr_BE pdf 165.9 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060884_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060884_EU
Ressources multiples - Visuals