Belgique - Français

Signify OptiVision LED gen 3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 225330 lm, 5700 K, CRI70, Asymétrique, InterAct Ready, IP66

BVP528 2590/757 BV A35-WB D9 T35 OUT

Description du produit

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 225330 lm, 1500 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'au mode différentiel 10 kV, Unité de connexion 5 pôles, FIFA Quality Pro

Code de commande: 8721103383211
Code de commande complet: 872110338321100

Caractéristiques

Code famille lampe
LED2600 [LED module 260000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060920 fr_BE pdf 293.8 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060920_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060920_EU
Ressources multiples - Visuals