Signify OptiVision LED gen 3.5, 1670 W, 240007 lm, 5700 K, Faisceau intensif asymétrique
BVP528 2830/757 PSD BV A35-NB D9 T25 OUT
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 240007 lm, 1670 W, 144 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Faisceau intensif asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED2600 [LED module 260000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans