Philips Ledinaire Floodlights All-in

Ledinaire floodlight All-in - Projecteur LED tout-en-un

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Avec les projecteurs Ledinaire Floodlight All-in,Avec les projecteurs Ledinaire Floodlight All-in, vous pouvez facilement choisir la température de couleurs que vous préférez via un simple commutateur à l'arrière du luminaire. Pas besoin de multiplier les références : 3 températures de couleurs (blanc froid / neutre /chaud) sont possibles sur un seul luminaire! Par ailleurs, la gamme offre la qualité Philips à des niveaux de prix compétitifs. Fiable, efficace et abordable : tout ce dont vous avez besoin pour vos chantiers du quotidien.

Avantages

  • Adaptation de la température de couleurs facile, directement sur le luminaire

  • Facile à installer

Caractéristiques

  • Luminaire 3 en 1 : sélection de la température de couleurs entre 3000K-4000K-6500K, directement via un commutateur à l'arrière du projecteur.

  • Optiques symétriques et asymétriques disponibles

Applications

  • Applications extérieures, parkings, abords de bâtiments, petits terrains municipaux

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Ledinaire Floodlights All-in fr_BE pdf 886.1 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 902.8 kB

Visuels

Family-Photographs-Ledinaire Floodlights All-in
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Installation video Ledinaire Floodlight All-in mp4 20.3 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Ledinaire Floodlights All-in
Ressources multiples - Software Plugins