Philips Ledinaire Floodlights All-in, 70 W, 7700 lm, 8400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symétrique, IP65

BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Gris signalisation B (RAL7043), Poudrage simple couche, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Color Temperature, 7700 lm, 8400 lm, 70 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symétrique, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 1,5 kV en mode différentiel et 1,5 kV en mode commun, Câble 2,0 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 8720169736054
Code de commande complet: 872016973605499

Caractéristiques

Code famille lampe
LED84S [LED Module, system flux 8400 lm]
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED system in flux
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401875386 fr_BE pdf 559.4 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Visuels

Product-Photographs-911401875386_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401875386_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB ldt 4.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD PHILIPS BVP167 LED84 830 40 65 PSU 70W SWB 911401875386 pdf 657.5 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 70W SWB pdf 1.0 MB