Philips Ledinaire Floodlights All-in, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symétrique, IP65

BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Gris signalisation B (RAL7043), Poudrage simple couche, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symétrique, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 1,5 kV en mode différentiel et 1,5 kV en mode commun, Câble de 1,0 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 8720169736023
Code de commande complet: 872016973602399

Caractéristiques

Code famille lampe
LED24S [LED module, system flux 2400 lm]
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED system in flux
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401872386 fr_BE pdf 555.9 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Visuels

Product-Photographs-911401872386_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401872386_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB ldt 4.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD PHILIPS BVP167 LED24 830 40 65 PSU 20W SWB 911401872386 pdf 657.3 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 20W pdf 1.0 MB