Philips Ledinaire Floodlights All-in, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symétrique, IP65

BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Gris signalisation B (RAL7043), Poudrage simple couche, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symétrique, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 1,5 kV en mode différentiel et 1,5 kV en mode commun, Câble de 1,0 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 8720169736030
Code de commande complet: 872016973603099

Caractéristiques

Code famille lampe
LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED system in flux
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401873386 fr_BE pdf 557.5 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Visuels

Product-Photographs-911401873386_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401873386_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB ldt 4.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD PHILIPS BVP167 LED36 830 40 65 PSU 30W SWB 911401873386 pdf 655.1 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 30W pdf 1.1 MB