Belgique - Français

Signify TubePoint gen2

TubePoint Gen 2 : éclairage de tunnel polyvalent, performant et durable

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

De nombreuses autorités de tunnels ont des installations d’éclairage de tunnel obsolètes qui doivent être remplacées de toute urgence, mais elles ne disposent que d’un budget limité pour y parvenir. TubePoint Gen2 est la solution parfaite. C’est la solution économique qui résulte d’années d’expérience dans l’éclairage de tunnels et de passages souterrains, associée aux dernières technologies. Avec sa conception modulaire et son architecture LED de pointe, TubePoint Gen2 est un luminaire polyvalent et économique qui répond aux exigences d’éclairage de tunnel les plus strictes. Fabriqués à partir de composants de la plus haute qualité et spécialement conçus pour les tunnels, ces luminaires de tunnel promettent une longue durée de vie, des performances élevées et de faibles coûts de maintenance. L’efficacité d’éclairage et le large choix d’optiques permettent de réduire considérablement le nombre de luminaires nécessaires dans une installation par rapport aux solutions conventionnelles. Le rapport lumen par watt élevé au niveau du système améliore le coût total de possession. TubePoint Gen2 fait partie de la solution TotalTunnel pour l’éclairage de tunnel complet. Une solution sur laquelle vous pouvez compter pour un éclairage polyvalent et performant dans les tunnels routiers.

Avantages

  • Gamme de luminaires polyvalents adaptés à tous les types de tunnels de circulation

  • Solution LED économique pour les systèmes d’éclairage de tunnel à source ponctuelle

Caractéristiques

  • Large gamme d’optiques et de flux lumineux

  • Options de montage et de connectivité

Applications

  • Tunnels
  • Passage souterrain

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet TubePoint gen2 fr_BE pdf 783.5 kB
Notice de montage
TubePoint Gen2 Mounting Instructions pdf 9.7 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 794.4 kB

Visuels

Family-Photographs-TubePoint gen2
Ressources multiples - Visuals

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-TubePoint-GEN2-Medium-BGP236-Ref-912300060096 pdf 1002.1 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD-TubePoint-GEN2-Small-BGP235-Ref-912300060095 pdf 1.1 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-TubePoint-GEN2-Large-BGP237-Ref-912300060099 pdf 1.0 MB