Belgique - Français

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 53 W, 7470 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution symétrique semi-intensive 11, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Description du produit

Tunnel light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Support de fixation à dégagement rapide, moyen, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 7470 lm, 53 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Distribution symétrique semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun

Code de commande: 912300024110
Code de commande complet: 871869948292300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED90 [LED module 9000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ txt 6.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024110 fr_BE pdf 245.7 kB

Visuels

Product-Photographs-912300024110_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024110_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB
Dessins CAO
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB
Dessins CAO
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB
Dessins CAO
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB
Dessins CAO
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
Dessins CAO
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB