Belgique - Français

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 210 W, 29880 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution symétrique semi-intensive 11, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Description du produit

Tunnel light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Support de fixation à dégagement rapide, moyen, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 29880 lm, 210 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Distribution symétrique semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun

Code de commande: 8718699482961
Code de commande complet: 871869948296100

Caractéristiques

Code famille lampe
LED360 [LED module 36000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB txt 6.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024114 fr_BE pdf 271.2 kB

Visuels

Product-Photographs-912300024114_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024114_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
TubePoint_GEN2-BGP236-3D09.r3d r3d 100.0 kB
Dessins CAO
TubePoint_GEN2-BGP236-3D05.m3d m3d 161.5 kB
Dessins CAO
TubePoint_GEN2-BGP236-3D07.max max 1.2 MB
Dessins CAO
TubePoint_GEN2-BGP236-3D08.sat sat 141.5 kB
Dessins CAO
TubePoint_GEN2-BGP236-3D04.dxf dxf 464.6 kB
Dessins CAO
TubePoint_GEN2-BGP236-3D03.dwg dwg 430.9 kB