Philips StoreFlow

StoreFlow : un nouveau concept d’éclairage contrasté pour l'éclairage grande hauteur

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Philips StoreFlow est conçu pour fournir un effet lumineux optimal pour l’éclairage de présentoir ou des allées, afin que les détaillants puissent créer une ambiance attrayante en magasin. Le design organique et naturel du luminaire se fond facilement dans l’environnement du magasin, tandis que l’optique indirecte PerfectAccent évite l’éblouissement et prend en charge une installation d’éclairage à haute efficacité énergétique. L’éclairage de présentoir StoreFlow est fabriqué à partir de plastiques biosourcés et offre la facilité d’entretien de la LED, du ballast et de l’optique, ce qui se traduit par une faible empreinte carbone et répond aux exigences d’un produit circulaire. Cet éclairage à contraste élevé est disponible avec une tête à un seul spot (ST761T) idéale pour les zones périphériques du magasin, ou en version avec une tête à deux spots (ST762T), idéale pour l’éclairage des allées.

Avantages

  • Effet de lumière optimal pour les étagères et les allées : les produits à hauteur d’œil ressortent nettement et le reste de l’étagère est éclairé uniformément, ce qui évite tout flux lumineux inutile vers le sol

  • Évite la distraction des acheteurs grâce à l’optique indirecte PerfectAccent pour réduire l’éblouissement

Caractéristiques

  • Rotation à 340° et inclinaison de +/- 15° (avec indication d’angle) pour une orientation parfaite et constante de la lumière

  • Versions de tête à simple ou double spot pour éclairer les zones périphériques du magasin ainsi que les allées générales au centre du magasin

Applications

  • Boutique de station-service
  • Supermarchés et hypermarchés
  • Grandes surfaces

Avertissement et sécurité

  • Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur.

  • Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet StoreFlow fr_BE pdf 916.5 kB
Notice de montage
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuels

Family-Photographs-StoreFlow
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-StoreFlow
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips StoreFlow ST761T Ref 910771146674.pdf pdf 804.9 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD Philips StoreFlow ST762T Ref 910505102415.pdf pdf 763.6 kB