Philips StoreFlow, Track flood (double), 79 W, 9400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Optique asymétrique double, Argent

ST762T 49S/PW930 PSU SI

Description du produit

Track flood (double), Aluminium, Argent, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 9400 lm, 79 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Optique asymétrique double, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8720169011731
Code de commande complet: 872016901173100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102535 fr_BE pdf 317.7 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102535_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102535_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST762T 49S/PW930 PSU SI IES
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW930 PSU SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW930 PSU SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW930 PSU SI LDT