Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Angle d’ouverture de faisceau asymétrique, Noir

ST761T 49S/PW940 DIA BK

Description du produit

Track flood (single), Aluminium, Noir, Système Interact Ready de gradation Dali, 4900 lm, 38.5 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Angle d’ouverture de faisceau asymétrique, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8720169011595
Code de commande complet: 872016901159500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102521 fr_BE pdf 425.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102521_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102521_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST761T 49S/PW940 DIA BK IES
Dialux
ULD File - ST761T 49S/PW940 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST761T 49S/PW940 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 49S/PW940 DIA BK LDT