Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8800 lm, 4000 K, Optique asymétrique double, Noir

ST762T 39S/840 PSU BK

Description du produit

Track flood (double), Aluminium, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 8800 lm, 61 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Optique asymétrique double, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8720169011670
Code de commande complet: 872016901167000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102529 fr_BE pdf 319.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102529_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102529_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST762T 39S/840 PSU BK IES
Dialux
ULD File - ST762T 39S/840 PSU BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/840 PSU BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/840 PSU BK LDT